Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y dado cuadrado
    Capacidad de 50 in-lb, 1000 ft-lb ● Histéresis y no linealidad del 0,15 % ● Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de in-lb) y de dado cuadrado ● Codificador incremental (opcional) ● Adaptables para uso portátil ● No se requieren herramientas de adaptador especiales ● Mediciones de par repetibles

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1254
    Sensor de torque de llave de tubo modelo 1254 con codificador opcional (E) ● 50 lb-in a 200 lb-in; 50 lb-ft a 1.000 lb-ft ● Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de 50 y 100 in-lb) y de dado cuadrado 200 lb-in y superiores ● Histéresis y no linealidad del 0,15 % ● Adaptables para uso portátil

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0