Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    9
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y eje
    Sensores de torque con anillo colector, con eje ● De 10 oz-in a 100.000 in-lb ● Compatibles con casi todos los equipos acondicionadores de señal de CC y CA ● Mayor respuesta de frecuencia

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción con eje
    Sensores de torque de reacción con eje ● Capacidades de 0,35 Nm a 7 Nm o de 10 Nm a 56500 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Bajo modelo 2120
    Sensor de torque de reacción con eje bajo ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1102
    Transductor de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1103
    Transductor de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad ● de 10 oz-in a 20 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2120
    Sensor de torque de reacción con eje ● de 100 lb-in a 500.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2105
    Sensores de torque de baja capacidad ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● No linealidad máxima de 0. 1 % ● Configuración con brida/eje

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2102
    Sensores de torque de reacción bridados pequeños ● Capacidades de 5,65 Nm a 112,98 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción bridados
    Sensores de torque de reacción bridados ● Capacidades desde 5 Nm hasta 271K Nm ● No requiere mantenimiento de anillos rotatorios, rodamientos ni cepillos

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Model QSFK-9 Shaft Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.3KB
    pdf Model 1104-1107 Rotating Shaft Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 241.5KB