Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    CRIR E1
    Rango estándar de 400 ppm a 2000 ppm, hasta un rango extendido de 5000 ppm ● Precisión de ±50 ppm ±5 % de lectura

    Cuerpo cuadrado

    CRIR M1
    Rango estándar de 400 ppm a 2000 ppm, hasta un rango extendido de 10000 ppm ● Precisión de ±40 ppm ±3 % de lectura

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf CRIR E1 Commercial Carbon Dioxide Sensor User Guide Instrucciones de instalación English 373.5KB