Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N660X
    Ultracompactos ● Interfaz MIPI disponible ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Iluminación blanca ● Opción de orientador láser o LED ● Mayor flexibilidad

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N360X
    Ultracompacto ● Fácil de integrar ● Sin sistema de decodificación ● Sistemas de direccionamiento LED (N3601) o láser (N3603) ● Compatible con la Serie N660X y la Serie N670X

    Cuerpo cuadrado

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m ● Fast, aim-and-scan ● Compacto ● Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N670X
    Ultracompactos ● Rango de lectura ampliado ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Orientadores LED y láser ● Resiste temperaturas extremas ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Tablero decodificador 2D mini DB
    Tamaño ultrapequeño ● Compatible con otros motores de escaneo 1D y 2D de Honeywell ● Tecnología avanzada de imágenes ● Compatible con múltiples interfaces

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0