Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    23
    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo de códigos de barras y módulos 1D y 2D
    Diseño óptimo ● Amplia cartera de productos ● Rendimiento de escaneo comprobado ● Soporte superior

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo y software de decodificación de códigos de barras
    Motores de escaneo de códigos de barras, módulos generadores de imágenes y tableros decodificadores ● Software de decodificación de códigos de barras y de reconocimiento de caracteres SwiftDecoder™

    Cuerpo cuadrado

    Motores y módulos de escaneo de códigos de barras 2D
    Motores de escaneo 2D ● Módulos generadores de imágenes 2D

    Cuerpo cuadrado

    Motores y módulos de escaneo de códigos de barras 1D
    Motores de escaneo 1D ● Módulos 1D

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 1D Serie N4300
    Es el único motor con láser que incluye detección de objetos incorporada para aplicaciones manos libres ● Logra la más alta precisión de lectura en comparación con los motores de escaneo láser disponibles en el mercado

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N3680
    Compacto ● Decodificador integrado ● Más fácil de integrar ● Rendimiento mejorado ● Orientador láser ● Mismo tamaño que el N4315

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N670X
    Ultracompactos ● Rango de lectura ampliado ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Orientadores LED y láser ● Resiste temperaturas extremas ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N660X
    Ultracompactos ● Interfaz MIPI disponible ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Iluminación blanca ● Opción de orientador láser o LED ● Mayor flexibilidad

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X00
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de recopilación de datos de uso general

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N360X
    Ultracompacto ● Fácil de integrar ● Sin sistema de decodificación ● Sistemas de direccionamiento LED (N3601) o láser (N3603) ● Compatible con la Serie N660X y la Serie N670X

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D EA30
    Máxima tolerancia al movimiento ● Escaneo rápido ● Omnidireccional ● Orientador láser ● Compacto ● Resistente ● Utilizado con tablero decodificador ED40

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 2D EA21
    Generador de imágenes en megapíxeles y ópticas de ángulo amplio ● Omnidireccional ● Orientador láser ● Compacto ● Resistente ● Utilizado con tablero decodificador ED40

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N8600
    Lee códigos de barras de alta densidad individuales o múltiples ● Alta resolución de primer nivel ● Alta resolución (alto número de megapíxeles) ● Velocidad y precisión inigualables ● Diseño IP6x

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 2D EA31
    Máxima tolerancia al movimiento ● Escaneo rápido ● Omnidireccional ● orientador LED ● Compacto ● Resistente ● Utilizado con tablero decodificador ED40

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 2D EX25
    Enfoque automático que lee campo cercano-lejano ● Omnidireccional ● Mayor rango de lectura ● Mayor ángulo óptico ● Captura de imagen de alta calidad ● Resistente

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5600
    Veloces y precisos ● Captura de datos de primer nivel ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Lee códigos de barras complejos ● Orientador láser ● Opción de color ● Compatible con aplicaciones móviles

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X80
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Con y sin sistema de decodificación

    Cuerpo cuadrado

    Módulo generador de imágenes 2D Vuquest 3330g
    Escaneo intensivo ● Montaje fijo ● Fácil de instalar ● Múltiples interfaces ● orientador LED ● Duradero ● Capacidad de configuración remota

    Cuerpo cuadrado

    Soluciones médicas
    Sensores, interruptores y productos de decodificación de códigos de barras precisos y confiables para usar en equipos críticos.

    Cuerpo cuadrado

    Tablero decodificador 2D mini DB
    Tamaño ultrapequeño ● Compatible con otros motores de escaneo 1D y 2D de Honeywell ● Tecnología avanzada de imágenes ● Compatible con múltiples interfaces

    Cuerpo cuadrado

    Tablero decodificador 2D ED40
    Interfaz USB 2,0 de alta velocidad ● Tamaño pequeño ● Microprocesador veloz ● Compatible con otros motores de escaneo 2D EAXX de Honeywell ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Módulo generador de imágenes 1D IS3480
    Combina un láser omnidireccional y de una sola línea ● Perfil delgado ● Alto índice de escaneo ● Patrón de escaneo eficaz ● Confiabilidad comprobada

    Cuerpo cuadrado

    Contáctenos
    ¿Desea llamarnos, enviarnos un mensaje de correo electrónico o enviarnos algo por correo?

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0