Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    9
    Cuerpo cuadrado

    Barcode Scan Modules
    Easy to integrate OEM barcode modules for your fixed mount designs

    Cuerpo cuadrado

    Módulos generadores de imágenes 2D de la Serie CM
    Compacto ● Una abrazadera deslizante mantiene fijo el cable USB. ● 10 orificios de montaje ● LED rojo o blanco ● Cuatro opciones de ópticas ● Resiste temperaturas extremas

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo y software de decodificación de códigos de barras
    Barcode scan engines, scan modules, & decoder boards ● Software de decodificación de códigos de barras y de reconocimiento de caracteres SwiftDecoder™

    Cuerpo cuadrado

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X00
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de recopilación de datos de uso general

    Cuerpo cuadrado

    Módulos generadores de imágenes 1D de la Serie IS4125
    Láser de una sola línea con activación automática para dispositivos desatendidos o aplicaciones manos libres ● Excelente inmunidad a la luz ● Carcasa metálica de protección

    Cuerpo cuadrado

    Módulo generador de imágenes 1D IS3480
    Combina un láser omnidireccional y de una sola línea ● Perfil delgado ● Alto índice de escaneo ● Patrón de escaneo eficaz ● Confiabilidad comprobada

    Cuerpo cuadrado

    Módulo generador de imágenes 2D Vuquest 3330g
    Escaneo intensivo ● Montaje fijo ● Fácil de instalar ● Múltiples interfaces ● orientador LED ● Duradero ● Capacidad de configuración remota

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X80
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Con y sin sistema de decodificación

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0