Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos a prueba de explosiones
    Los interruptores están aprobados para su uso en ubicaciones peligrosas Zona 2. El interruptor está sellado a prueba de factores ambientales, por lo que los gases inflamables no pueden entrar en la cavidad de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VPX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie CX
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch Instrucciones de instalación English 381.7KB