Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Voltaje de alimentación
TARS-HCASS 9 V mín. a 36 V máx.
TARS-LCASS 4,5 V mín. a 5,5 V máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie TARS
    IMU de alto rendimiento ● -245 °/s a +245 °/s ● 6 grados de libertad ● 5 V y 9 V a 36 V ● Factor de forma pequeño

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Position Sensors Line Guide Guía de línea de productos Inglés 625.3KB