Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Rango de presión  Tipo de medición
MPRLS0001PG0000SA SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 1 psi Manométrico
MPRLS0015PA0000SA SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 15 psi Absoluto
MPRLS0015PA0000SAB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 psi a 15 psi Absoluto
MPRLS0025PA00001A SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 psi a 25 psi Absoluto
MPRLS0025PA00001AB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 psi a 25 psi Absoluto
MPRLS0300YG00001B SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos 0 mmHg a 300 mmHg Manométrico
MPRLS0300YG00001BB SMT sin hilos en placa de redireccionamiento 0 mmHg a 300 mmHg Manométrico
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie MicroPressure MPR
    Calibrado, compensado ● Compacto ● Alta precisión ● TEB de hasta ±1,5 %FSS ● Presión baja ● Absoluta o manométrica ● Salida digital ● SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Instrucciones de instalación English 778.4KB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Nota sobre aplicaciones English 110.5KB