Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-VL-S
    Carcasa miniatura ● Contactos de abertura directa (lateral giratorio solamente) ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 21 mm x 56 mm ● Homologaciones CCC/CE/cULus

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0