Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Canales  Montaje  Rango de pulsación
1LVTP070BAA Doble paralelo Bridada 17,78 mm (0,70 pulg.)
1LVTP140ADA Doble paralelo Roscado 35,56 mm (1,40 pulg.)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    LVDT aeroespaciales dobles paralelos
    LVDT aeroespaciales dobles paralelos ● pulsación de 8,89 mm a 35,56 mm ]0,35 in a 1,4 in] ● 1 millón de horas como mínimo MTBF ● cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH