Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Canales  Montaje  Rango de pulsación
1LVTT070ADB Tándem doble Roscado 17,78 mm (0,70 pulg.)
1LVTT140ADB Tándem doble Roscado 35,56 mm (1,40 pulg.)
1LVTT140BDB Tándem doble Bridada 35,56 mm (1,40 pulg.)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    LVDT aeroespaciales de tándem doble
    LVDT aeroespaciales de tándem doble ● pulsación de 8,89 mm a 35,56 mm ]0,35 in a 1,4 in] ● 1 millón de horas como mínimo MTBF ● cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0