Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Canales | Montaje | Rango de pulsación | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1LVTS035ADB | Única | Roscado | 8,89 mm (0,35 pulg.) |
![]() |
1LVTS050ADB | Única | Roscado | 12,7 mm (0,50 pulg.) |
![]() |
1LVTS100BAB | Única | Bridada | 25,4 mm (1,0 pulg.) |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
LVDT aeroespaciales de un canal LVDT aeroespaciales de un canal ● pulsación de 8,89 mm a 35,56 mm ]0,35 in a 1,4 in] ● 1 millón de horas como mínimo MTBF ● cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
---|
Test Tab