Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Canales  Montaje  Rango de pulsación
1LVTP070BAA Doble paralelo Bridada 17,78 mm (0,70 pulg.)
1LVTP140ADA Doble paralelo Roscado 35,56 mm (1,40 pulg.)
1LVTS035ADB Única Roscado 8,89 mm (0,35 pulg.)
1LVTS050ADB Única Roscado 12,7 mm (0,50 pulg.)
1LVTS100BAB Única Bridada 25,4 mm (1,0 pulg.)
1LVTT070ADB Tándem doble Roscado 17,78 mm (0,70 pulg.)
1LVTT140ADB Tándem doble Roscado 35,56 mm (1,40 pulg.)
1LVTT140BDB Tándem doble Bridada 35,56 mm (1,40 pulg.)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Transformadores diferenciales variables lineales para sector aeroespacial
    Plataforma LVDT configurable y prevalidada para reducir el tiempo de ciclo de diseño y una comercialización más rápida

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    4
    pdf Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet Hoja de datos English 1MB
    pdf 32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions Instrucciones de instalación English 1.6MB
    pdf Position Detection in Aerospace Applications Nota sobre aplicaciones English 488.2KB
    pdf Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers Información técnica English 224.8KB