Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Acción  Terminación  Calificación de voltaje y amperaje
1MT1-1 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-2 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-3 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-4 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-5 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-6 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-7 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT1-8 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
1MT2-1 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-2 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-3 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-4 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-5 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-6 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-7 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
1MT2-8 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT1-1 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-2 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-3 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-4 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-5 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-6 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-7 3 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT1-8 2 posiciones Terminales 5 A, 28 V CC
2MT2-1 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-2 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-3 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-4 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-5 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-6 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-7 3 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
2MT2-8 2 posiciones Terminales 100 mA, 28 V CC
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie MT
    CC 10 A (UL, CSA) ● Diseño de contacto de soplado magnético para aplicaciones de CC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie MT
    Manual miniatura ● UL, CE ● 5 A, 28 V CC o 100 mA, 28 V CC ● SPDT, SPST, DPDT, DPST

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches Hoja de datos English 304.4KB
    pdf MT Series Magnetic Blow-Out Standard Basic Switches Información del catálogo English 198.1KB