Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Voltaje de alimentación | Longitud de la carcasa | Diámetro de la carcasa | |
---|---|---|---|---|
![]() |
58423LV | 5 V CC a 15 V CC (0,13 mA típ. a 10 V sin carga) | 42,4 mm (1,67 pulg.) | 9,40 mm (0,562 in), UNF-2A 3/8-24 |
![]() |
58424HV | 10 VCC a 30 VCC | 63,5 mm (2,50 pulg.) | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
![]() |
58424LV | 4,5 VCC a 15 VCC | 63,5 mm (2,50 pulg.) | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
![]() |
58426HV | 10 VCC a 30 VCC | 76,2 mm (3,00 pulg.) | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
![]() |
58426LV | 4,5 VCC a 15 VCC | 76,2 mm (3,00 pulg.) | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
![]() |
58426LVA30 | 4,5 VCC a 15 VCC | 105,4 mm (4,15 pulg.) | 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18 |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Serie 584XX Voltaje de alimentación alto o bajo ● Carcasa con rosca 3/8-24 UNF-2A o 5/8-18 UNF-2A ● Conector o cable con hilos conductores |
![]() |
Sensores de velocidad magnéticos digitales Combine un sistema electrónico activo con las características de los sensores de reluctancia variable en un solo encapsulado. |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors | Hoja de datos | English | 259KB |
Test Tab