Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Voltaje de alimentación  Longitud de la carcasa  Diámetro de la carcasa
58423LV 5 V CC a 15 V CC (0,13 mA típ. a 10 V sin carga) 42,4 mm (1,67 pulg.) 9,40 mm (0,562 in), UNF-2A 3/8-24
58424HV 10 VCC a 30 VCC 63,5 mm (2,50 pulg.) 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
58424LV 4,5 VCC a 15 VCC 63,5 mm (2,50 pulg.) 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
58426HV 10 VCC a 30 VCC 76,2 mm (3,00 pulg.) 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
58426LV 4,5 VCC a 15 VCC 76,2 mm (3,00 pulg.) 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
58426LVA30 4,5 VCC a 15 VCC 105,4 mm (4,15 pulg.) 19,5 mm (0,75 in), UNF-2A 5/8-18
  • PÁGINA
    11
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad magnéticos digitales
    Combine un sistema electrónico activo con las características de los sensores de reluctancia variable en un solo encapsulado.

    Cuerpo cuadrado

    CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
    La Serie VM detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular. VF401 detecta los imanes anulares de rosca fina. VF526DT proporciona tanto salida de velocidad como dirección. VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad activos
    Los sensores de velocidad magnéticos y de efecto Hall ofrecen una salida digital directamente al controlador; sin necesidad de acondicionador de señal.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad
    Proporcionan detección sin contacto de un objetivo ferroso (afecta un campo magnético) rotacional, como un engranaje, eje o mecanismo similar.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor magnético y encapsulados de valor agregado
    CI (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos anisotrópicos o de efecto Hall en salidas digitales o lineales para la detección del ángulo, la posición y la velocidad; encapsulados de valor agregado.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 584XX
    Voltaje de alimentación alto o bajo ● Carcasa con rosca 3/8-24 UNF-2A o 5/8-18 UNF-2A ● Conector o cable con hilos conductores

    Cuerpo cuadrado

    VF526DT
    IC de sensor de efecto Hall digital dual con traba y salidas de velocidad y dirección ● Encapsulado SOT-89B (cinta y carrete de bolsillo) ● Salida de sumidero doble

    Cuerpo cuadrado

    Serie SR16/SR17
    Sensores de veleta de efecto Hall de bajo costo ● Encapsulados de plástico de dos torres, salida de cable de montaje lateral de plástico ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)