Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-H959-01 ±10 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-H959-03 ±1 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-J077-03 ±5 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J078-01 ±80 G (±50 G con cable sumergible) Salida superior Corriente constante No corresponde
060-J079-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J079-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J126-01 5 G Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA para 50 G
060-J127-03 30 pC/G Salida superior Autogenerador Carga
060-J128-01 100 mV/G Salida superior Corriente constante No corresponde
060-J132-02 ±2 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J256-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J612-01 100 mV/G Salida superior Corriente constante No corresponde
060-K311-01 100 mV/G Salida lateral Corriente constante No corresponde
060-K896-01 50 pC/G Salida lateral Autogenerador No corresponde
    PÁGINA
    0
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    17
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Hoja de datos English 3.3MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 3.3MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Instrucciones de instalación English 2.3MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 2.3MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 183.5KB
    pdf Airflow, Force, and Pressure Sensors Range Guide Guía de familias de productos English 2MB
    pdf TruStability™ SMT RR CAD Model.stp Modelo CAD English 1.1MB
    pdf Sensors in Sleep Apnea Machines Nota sobre aplicaciones English 1.9MB
    pdf Sensors and Switches in Chemistry and Immunoassay Analyzers Nota sobre aplicaciones English 1.2MB
    pdf Sensors in Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones English 2.7MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Nota sobre aplicaciones English 90.2KB
    pdf Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines Información técnica English 399.9KB
    pdf Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors Información técnica English 721.9KB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors Documentos técnicos English 735.2KB
    pdf Sensors in Anesthesia Machines Nota sobre aplicaciones English 2.3MB
    pdf Sensors in Ventilators Nota sobre aplicaciones English 2.8MB
    pdf Sensors and Switches for Potential Medical Applications Nota sobre aplicaciones English 1.3MB