Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie VPX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie WBX Limitless™
    cULus ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● FCC ● IC ● ETSI ● Red Limitless™ ● Encapsulado a prueba de explosiones para uso hostil ● Intrínsecamente seguro

    Cuerpo cuadrado

    FP2000
    diferencial (húmedo/húmedo, húmedo/seco) ● mV/V, 4 mA a 20 mA, ±5 V CC, ±10 V CC ● múltiples productos de conectores eléctricos y puertos de presión ● opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink