Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163805==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Monitores inalámbricos
    Monitores para complementar la Serie Limitless™ de interruptores y sensores.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de los posicionadores y actuadores
    Los actuadores de válvula son mecanismos neumáticos o electrónicos que se usan en sistemas de control de proceso para abrir o cerrar válvulas de forma automática. Los actuadores de válvula pueden usarse con válvulas lineales o rotacionales.