Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163064==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de operación  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3MS1 00100130 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 46,1 °C (115 °F) 26,7 °C (80 °F)
3MS1 00113221 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 54,4 °C (130 °F) 71,1 °C (160 °F)
3MS1 00123146 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 1,7 °C (35 °F) -9,4 °C (15 °F)
3MS1 00140883 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 73,9 °C (165 °F) 90,6 °C (195 °F)
3MS1 00143157 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 46,1 °C (115 °F) -40,0 °C (-40 °F)
3MS1 00200935 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3MS1 00213045 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 37,8 °C (100 °F) 26,7 °C (80 °F)
3MS1 00213241 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 73,9 °C (165 °F)
3MS1 00223052 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 32,2 °C (90 °F) 21,1 °C (70 °F)
3MS1 00243037 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 71,1 °C (160 °F) 62,8 °C (145 °F)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0