Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450A 02950006 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 56,1 °C (133 °F)
2450A 02950007 Cerrado en aumento 61,7 °C (143 °F) mín. 87,8 °C (190 °F)
2450A 02950008 Abierto en aumento 56,1 °C (133 °F) 32,2 °C (90 °F) mín.
2450A 02950010 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 58,9 °C (138 °F) mín.
2450A 03610011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 66,1 °C (151 °F)
2450A 05690001 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL