Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2450HR 80010582 | Abierto en aumento | 121,1 °C (250 °F) | 101,7 °C (215 °F) |
![]() |
2450HR 80030285 | Abierto en aumento | 22,8 °C (73 °F) | 7,2 °C (45 °F) |
![]() |
2450HR 80040479 | Abierto en aumento | 105,6 °C (222 °F) | 83,3 °C (182 °F) |
![]() |
2450HR 80750324 | Cerrado en aumento | 30,0 °C (86 °F) | 43,3 °C (110 °F) |
![]() |
2450HR 80920063 | Abierto en aumento | 82,2 °C (180 °F) máx. | 71,1 °C (160 °F) mín. |
![]() |
2450HR 80980259 | Abierto en aumento | 79,4 °C (175 °F) | 68,9 °C (156 °F) |
![]() |
2450HR 81460048 | Abierto en aumento | 85,0 °C (185 °F) | 50,0 °C (122 °F) |
![]() |
2450HR 86570001 | Abierto en aumento | 93,3 °C (200 °F) | 65,6 °C (150 °F) |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Serie 2450HR Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
Serie 2450HR Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
Serie 2450HR Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
---|
Test Tab