Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RC 01740113 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 93,3 °C (200 °F)
2455RC 02140006 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) 148,9 °C (300 °F)
2455RC 02180018 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) 191,7 °C (12 °F)
2455RC 80580153 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 37,8 °C (100 °F)
2455RC 80750269 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RC 80821003 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 184,4 °C (364 °F)
2455RC 81740207 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RC 81740207 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RC 84370028 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 90,0 °C (194 °F)
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0