Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3450RG 80040512 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 38,9 °C (102 °F)
3450RG 80880371 Cerrado en aumento 81,1 °C (178 °F) 92,7 °C (199 °F)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0