Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450HRG 80040471 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) 40,6 °C (105 °F)
2450HRG 80040472 Abierto en aumento 85,6 °C (186 °F) 74,4 °C (166 °F)
2450HRG 80750322 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 71,1 °C (160 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450HRG
    Corriente baja ● Automático ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450HRG
    Corriente baja ● Automático ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450HRG
    Corriente baja ● Automático ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0