Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450RC 00040250 Abierto en aumento 198,9 °C (390 °F) máx. 176,7 °C (350 °F) mín.
2450RC 00820401 Abierto en aumento 171,1 °C (340 °F) 143,3 °C (290 °F)
2450RC 80430254 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 221,1 °C (430 °F)
2450RC 80920084 Cerrado en aumento 115,0 °C (239 °F) 130,0 °C (266 °F)
2450RC 80950211 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) 65,6 °C (150 °F)
2450RC 81000459 Abierto en aumento 220,0 °C (428 °F) 192,2 °C (378 °F)
2450RC 81890031 Cerrado en aumento 57,2 °C (135 °F) 76,1 °C (169 °F)
2450RC 82000049 Abierto en aumento 230,0 °C (446 °F) 100,0 °C (212 °F)
2450RC 82150051 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 137,8 °C (280 °F)
2450RC 82330014 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) -33,0 °C (-22 °F)
2450RC 85990004 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 210,0 °C (392 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RC
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0