Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455RBV 00290075 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RBV 02270011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 76,7 °C (170 °F)
3455RBV 02840040 Cerrado en aumento 56,1 °C (133 °F) 70,0 °C (158 °F)
3455RBV 04490005 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 54,4 °C (130 °F) mín.
3455RBV 82340042 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBV 86390003 Cerrado en aumento 26,7 °C (80 °F) 37,8 °C (100 °F)
3455RBV 87310002 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) máx. 46,7 °C (116 °F) mín.
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0