Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3455R 00430212 Abierto en aumento 18,3 °C (65 °F) 7,2 °C (45 °F)
3455R 00810062 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455R 01610050 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455R 02540040 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 62,8 °C (145 °F)
3455R 04210010 Cerrado en aumento 18,3 °C (65 °F) 28,3 °C (83 °F)
3455R 80820992 Abierto en aumento 16,7 °C (62 °F) 8,9 °C (48 °F)
3455R 81360035 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) 46,1 °C (115 °F)
3455R 82540054 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) 121,1 °C (250 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0