Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3450R 01000340 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) 121,1 °C (250 °F)
3450R 01000340 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) 121,1 °C (250 °F)
3450R 02150038 Abierto en aumento 67,2 °C (153 °F) 58,9 °C (138 °F)
3450R 80430253 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3450R 80820990 Abierto en aumento 6,7 °C (44 °F) -1,7 °C (29 °F)
3450R 80840058 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 60,0 °C (140 °F)
3450R 81290052 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 60,0 °C (140 °F)
3450R 81550022 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 52,2 °C (126 °F)
3450R 85170014 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 104,4 °C (220 °F)
3450R 87540001 Cerrado en aumento 25,0 °C (77 °F) 2,8 °C (99 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450R
    Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0