Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RG 00430201 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 42,2 °C (108 °F)
2455RG 00870423 Abierto en aumento 32,8 °C (200 °F) 7,8 °C (46 °F) mín.
2455RG 01240024 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) 51,7 °C (125 °F)
2455RG 80020479 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 80,0 °C (176 °F)
2455RG 80820970 Cerrado en aumento 38,3 °C (101 °F) 54,4 °C (130 °F)
2455RG 81000480 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 45,0 °C (113 °F)
2455RG 81570191 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 76,7 °C (170 °F)
2455RG 81610155 Cerrado en aumento 51,7 °C (125 °F) 60,0 °C (140 °F)
2455RG 81840020 Abierto en aumento 137,8 °C (280 °F) 115,6 °C (240 °F)
2455RM 80820998 Abierto en aumento 106,1 °C (223 °F) Manual
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0