Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RBV 00290111 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
2455RBV 04490026 Cerrado en aumento 60,0 °C (140 °F) 71,1 °C (160 °F)
2455RBV 80290129 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 10,0 °C (50 °F)
2455RBV 81170327 Abierto en aumento 87,2 °C (189 °F) 65,0 °C (149 °F)
2455RBV 81170354 Cerrado en aumento 15,6 °C (60 °F) 26,7 °C (80 °F)
2455RBV 81170365 Abierto en aumento -11,1 °C (12 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RBV 81510033 Abierto en aumento 10,0 °C (50 °F) -1,1 °C (30 °F)
2455RBV 82340040 Abierto en aumento 7,8 °C (46 °F) 0,0 °C (32 °F)
2455RBV 84690007 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 1,7 °C (35 °F)
2455RBV 87550001 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) 51,7 °C (125 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0