Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162993==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450RG 80010552 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 57,8 °C (136 °F)
2450RG 80020652 Cerrado en aumento 45,0 °C (113 °F) 75,0 °C (167 °F)
2450RG 80040463 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 78,3 °C (173 °F)
2450RG 80820923 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 51,7 °C (125 °F)
2450RG 82040035 Abierto en aumento 99,4 °C (211 °F) 80,0 °C (176 °F)
2450RG 84210016 Abierto en aumento 144,4 °C (292 °F) 140,0 °C (284 °F)
2450RG 84210016 Abierto en aumento 144,4 °C (292 °F) 140,0 °C (284 °F)
2450RG 85770007 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450RG 85890011 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) 40,6 °C (105 °F)
2450RG 86930002 Abierto en aumento 110,0 °C (230 °F) 87,8 °C (190 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0