Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2455RM 80580181 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) Manual
2455RM 80750327 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) Manual
2455RM 80820998 Abierto en aumento 106,1 °C (223 °F) Manual
2455RM 80980261 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) Manual
2455RM 81740201 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
2455RM 81740201 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
2455RM 82540070 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
2455RM 85010006 Abierto en aumento 83,3 °C (182 °F) Manual
2455RM 86040003 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2455RM 86040003 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2455RM 86230002 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0