Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450A 02950006 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 56,1 °C (133 °F)
2450A 02950007 Cerrado en aumento 61,7 °C (143 °F) mín. 87,8 °C (190 °F)
2450A 02950008 Abierto en aumento 56,1 °C (133 °F) 32,2 °C (90 °F) mín.
2450A 02950010 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 58,9 °C (138 °F) mín.
2450A 03610011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 66,1 °C (151 °F)
2450A 05690001 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
2455RA 01060033 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
2455RA 01060034 Cerrado en aumento 62,8 °C (145 °F) mín. 79,4 °C (175 °F)
2455RBV 00290111 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
2455RBV 04490026 Cerrado en aumento 60,0 °C (140 °F) 71,1 °C (160 °F)
2455RBV 80290129 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 10,0 °C (50 °F)
2455RBV 81170327 Abierto en aumento 87,2 °C (189 °F) 65,0 °C (149 °F)
2455RBV 81170354 Cerrado en aumento 15,6 °C (60 °F) 26,7 °C (80 °F)
2455RBV 81170365 Abierto en aumento -11,1 °C (12 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RBV 81510033 Abierto en aumento 10,0 °C (50 °F) -1,1 °C (30 °F)
2455RBV 82340040 Abierto en aumento 7,8 °C (46 °F) 0,0 °C (32 °F)
2455RBV 84690007 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 1,7 °C (35 °F)
2455RBV 87550001 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) 51,7 °C (125 °F)
3455RBV 00290075 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RBV 02270011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 76,7 °C (170 °F)
3455RBV 02840040 Cerrado en aumento 56,1 °C (133 °F) 70,0 °C (158 °F)
3455RBV 04490005 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 54,4 °C (130 °F) mín.
3455RBV 82340042 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBV 84810017 Abierto en aumento 40,6 °C (105 °F) 32,2 °C (90 °F)
3455RBV 84810020 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455RBV 86390003 Cerrado en aumento 26,7 °C (80 °F) 37,8 °C (100 °F)
3455RBV 87310002 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) máx. 46,7 °C (116 °F) mín.
3455RBVG 0330048 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 0330052 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 72,8 °C (163 °F)
3455RBVG 2340034 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455RBVG 4190006 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) 67,8 °C (154 °F)
3455RBVG 8284030 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 73,9 °C (165 °F)
3455RBVG 8284043 Abierto en aumento 100,6 °C (213 °F) 80,0 °C (176 °F)
3455RBVG 8639004 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 70,0 °C (158 °F)
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Sobremoldeado con resina epoxi
    Sobremoldeado con resina epoxi para aislamiento eléctrico en entornos húmedos/sucios.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RBV
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0