Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2450CMG 80020680 | Abierto en aumento | 232,2 °C (450 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 80750343 | Abierto en aumento | 176,7 °C (350 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 81000405 | Abierto en aumento | 210,0 °C (410 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 81000405 | Abierto en aumento | 210,0 °C (410 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 81840032 | Abierto en aumento | 218,3 °C (425 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 82090129 | Abierto en aumento | 232,2 °C (450 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 85170015 | Abierto en aumento | 232,2 °C (450 °F) | Manual |
![]() |
2450CMG 87610002 | Abierto en aumento | 143,3 °C (290 °F) | Manual |
![]() |
2450HRG 80040471 | Abierto en aumento | 51,7 °C (125 °F) | 40,6 °C (105 °F) |
![]() |
2450HRG 80040472 | Abierto en aumento | 85,6 °C (186 °F) | 74,4 °C (166 °F) |
![]() |
2450HRG 80750322 | Abierto en aumento | 82,2 °C (180 °F) | 71,1 °C (160 °F) |
![]() |
2450RCHG 8138051 | Abierto en aumento | 135,0 °C (275 °F) | 121,1 °C (250 °F) |
![]() |
2450RCHG 8138052 | Abierto en aumento | 65,6 °C (150 °F) | 65,6 °C (150 °F) |
![]() |
2450RG 80010552 | Cerrado en aumento | 48,9 °C (120 °F) | 57,8 °C (136 °F) |
![]() |
2450RG 80020652 | Cerrado en aumento | 45,0 °C (113 °F) | 75,0 °C (167 °F) |
![]() |
2450RG 80040463 | Abierto en aumento | 93,3 °C (200 °F) | 78,3 °C (173 °F) |
![]() |
2450RG 80820923 | Abierto en aumento | 65,6 °C (150 °F) | 51,7 °C (125 °F) |
![]() |
2450RG 82040035 | Abierto en aumento | 99,4 °C (211 °F) | 80,0 °C (176 °F) |
![]() |
2450RG 84210016 | Abierto en aumento | 144,4 °C (292 °F) | 140,0 °C (284 °F) |
![]() |
2450RG 85770007 | Abierto en aumento | 71,1 °C (160 °F) | 62,8 °C (145 °F) |
![]() |
2450RG 85890011 | Cerrado en aumento | 32,2 °C (90 °F) | 40,6 °C (105 °F) |
![]() |
2450RG 86930002 | Abierto en aumento | 110,0 °C (230 °F) | 87,8 °C (190 °F) |
![]() |
2455RCG 80020646 | Abierto en aumento | 260,0 °C (500 °F) | 218,3 °C (425 °F) |
![]() |
2455RCG 80750328 | Abierto en aumento | 176,7 °C (350 °F) | 140,6 °C (285 °F) |
![]() |
2455RCG 80820930 | Abierto en aumento | 257,2 °C (495 °F) | 215,0 °C (419 °F) |
![]() |
2455RCG 80950165 | Abierto en aumento | 218,3 °C (425 °F) | 184,4 °C (364 °F) |
![]() |
2455RCG 81170348 | Abierto en aumento | 250,0 °C (482 °F) | 205,0 °C (401 °F) |
![]() |
2455RCG 81740176 | Abierto en aumento | 104,4 °C (220 °F) | 80,0 °C (176 °F) |
![]() |
2455RCG 81890022 | Abierto en aumento | 135,0 °C (275 °F) | 93,3 °C (200 °F) |
![]() |
2455RCG 82090073 | Abierto en aumento | 148,9 °C (300 °F) | 132,2 °C (270 °F) |
![]() |
2455RCG 86210166 | Abierto en aumento | 250,0 °C (482 °F) | 211,1 °C (412 °F) |
![]() |
2455RMG 00820567 | Abierto en aumento | 50,0 °C (122 °F) | Manual |
![]() |
2455RMG 01470014 | Abierto en aumento | 51,7 °C (125 °F) | Manual |
![]() |
2455RMG 05950006 | Abierto en aumento | 76,7 °C (170 °F) | Manual |
![]() |
2455RMG 80840052 | Abierto en aumento | 148,9 °C (300 °F) | Manual |
![]() |
2455RMG 82180028 | Abierto en aumento | 50,0 °C (122 °F) | Manual |
![]() |
2455RMG 86210124 | Abierto en aumento | 57,2 °C (135 °F) | Manual |
![]() |
3450CMG 80020578 | Abierto en aumento | 126,7 °C (260 °F) | Manual |
![]() |
3450CMG 80020658 | Abierto en aumento | 176,7 °C (350 °F) | Manual |
![]() |
3450CMG 80020658 | Abierto en aumento | 176,7 °C (350 °F) | Manual |
![]() |
3450CMG 80040505 | Abierto en aumento | 198,9 °C (390 °F) | Manual |
![]() |
3450RCG 80430252 | Cerrado en aumento | 144,4 °C (292 °F) | 200,0 °C (392 °F) |
![]() |
3450RCG 82140045 | Abierto en aumento | 196,1 °C (385 °F) | 121,1 °C (250 °F) |
![]() |
3450RCG 82700033 | Abierto en aumento | 260,0 °C (500 °F) | 200,0 °C (392 °F) |
![]() |
3450RCG 82850093 | Abierto en aumento | 182,2 °C (360 °F) | 160,0 °C (320 °F) |
![]() |
3450RCG 82850104 | Abierto en aumento | 165,6 °C (290 °F) | 143,3 °C (290 °F) |
![]() |
3450RG 80040512 | Abierto en aumento | 48,9 °C (120 °F) | 38,9 °C (102 °F) |
![]() |
3450RG 80880371 | Cerrado en aumento | 81,1 °C (178 °F) | 92,7 °C (199 °F) |
![]() |
3455RBVG 0330048 | Abierto en aumento | 80,0 °C (176 °F) | 67,8 °C (154 °F) |
![]() |
3455RBVG 0330052 | Abierto en aumento | 85,0 °C (185 °F) | 72,8 °C (163 °F) |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Contactos de oro Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo. |
![]() |
Contactos de oro Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo. |
![]() |
Serie PBN1 1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi |
![]() |
Detectores de calor Diseñados para la detección de calor/alarmas de humo en ambientes industriales, residenciales y comerciales. |
![]() |
Serie LP 3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 2CPS Tracción de cable de cabezal doble ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie HM Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL |
![]() |
Interruptores básicos de uso general Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura. |
![]() |
Serie PBN3 1 inH2O a 6,5 inH2O ● SPDT NO, NC ● Detecta aire o fluidos compatibles ● Manométrico ● Vida útil: hasta 5 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 15 psi o 80 psi |
![]() |
Serie HP 100 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de oro y plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie 1CPS Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie ME 25 psi a 350 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 4.000 psi ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● fácil de configurar ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie GSS Montaje EN50041 y EN50047 ● Estándares globales ● Carcasa de plástico o metal ● UL, CSA, CE, SIL3 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie SX Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805 |
![]() |
Serie GK Cuerpo de metal para puertas/jaulas grandes ● Característica de fricción única ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata |
![]() |
Serie LE 3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● muchos puertos y terminaciones |
![]() |
Serie SM Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 |
![]() |
Serie 2455RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 3455RBVG Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450CMG Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
2450RCHG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA |
![]() |
Serie 3455RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie GLE Montaje compatible con MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 a 22 mm/40 a 42 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC |
![]() |
Serie 2450A Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL |
![]() |
Serie 255RMG Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
3450RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 3450CMG Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450HRG Corriente baja ● Automático ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
Serie 2450RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
3450RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE |
![]() |
2450RCHG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA |
![]() |
Serie 2455RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450A Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL |
![]() |
Serie 3450RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
Serie 3455RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE |
![]() |
2450RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 3455RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2455RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450A Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL |
![]() |
Serie 3455RBVG Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 3455RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450CMG Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 3450RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
![]() |
Serie 3450CMG Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2455RA Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL |
![]() |
Serie 255RMG Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE |
![]() |
2450RCHG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA |
![]() |
Serie 3106 Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro |
![]() |
3450RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Serie 2450RG Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts | Instrucciones de instalación | English | 61.4KB |
![]() |
PK 81241: Gold contact LS | Instrucciones de instalación | English | 16.7KB |
Test Tab