Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450CM 80820818 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 80880374 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CM 80980269 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81000461 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81580060 Abierto en aumento 190,1 °C (375 °F) Manual
2450CM 82140044 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CM 82540067 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) Manual
2450CM 84210015 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2450CM 86750003 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) Manual
2450CMG 80020680 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 80750343 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
2450CMG 80890028 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 81000405 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CMG 81840032 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) Manual
2450CMG 82090129 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85170015 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 87610002 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) Manual
2455RM 80580181 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) Manual
2455RM 80750327 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) Manual
2455RM 80820998 Abierto en aumento 106,1 °C (223 °F) Manual
2455RM 80980261 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) Manual
2455RM 81290040 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) Manual
2455RM 81740201 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
2455RM 82540070 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
2455RM 85010006 Abierto en aumento 83,3 °C (182 °F) Manual
2455RM 86040003 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2455RM 86230002 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
2455RMG 00820567 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) Manual
2455RMG 01470014 Abierto en aumento 51,7 °C (125 °F) Manual
2455RMG 05950006 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
2455RMG 80840052 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
2455RMG 82180028 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) Manual
2455RMG 86210124 Abierto en aumento 57,2 °C (135 °F) Manual
3450CM 02200002 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) Manual
3450CM 02540053 Abierto en aumento 204,4 °C (400 °F) Manual
3450CM 06210049 Abierto en aumento 188,9 °C (375 °F) Manual
3450CM 80010610 Abierto en aumento 203,9 °C (399 °F) Manual
3450CM 80821005 Abierto en aumento 126,7 °C (260 °F) Manual
3450CM 80870482 Abierto en aumento 221,1 °C (430 °F) Manual
3450CM 81610227 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) Manual
3450CM 82850099 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) Manual
3450CM 86490001 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
3450CMG 80020578 Abierto en aumento 126,7 °C (260 °F) Manual
3450CMG 80020658 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
3450CMG 80040505 Abierto en aumento 198,9 °C (390 °F) Manual
3455RM 80020672 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) Manual
3455RM 81460079 Abierto en aumento 80,0 °C (176 °F) Manual
3455RM 82850100 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) Manual
3455RM 83070036 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) Manual
3455RM 84210017 Abierto en aumento 52,2 °C (126 °F) Manual
  • Ver próximos 10 resultados
  • PÁGINA
    20
    Cuerpo cuadrado

    Restablecimiento manual
    Se requiere presionar un botón de restablecimiento para restablecer el termostato.

    Cuerpo cuadrado

    Termostatos comerciales
    Termostatos de acción rápida de 12,7 mm (0,5 in) para usar en electrodomésticos pequeños/grandes, equipos de oficina, sistemas de climatización y refrigeración (HVAC/R) y detectores de calor/humo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 255RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Termostatos/interruptores térmicos
    Interrumpen el contacto eléctrico cuando se alcanza una temperatura especificada. Versiones comerciales, para ambientes extremos y militares/aeroespaciales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 255RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RM
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CM
    Corriente alta ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 2450CMG Series Ceramic Manual Reset Commercial Thermostats in Water Heater/Boiler Flame Rollout Control Applications Nota sobre aplicaciones English 244.7KB