Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162982==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
2450CM 80820818 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 80880374 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CM 80980269 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81000461 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81580060 Abierto en aumento 190,1 °C (375 °F) Manual
2450CM 82140044 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CM 82540067 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) Manual
2450CM 84210015 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2450CM 86750003 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) Manual
2450CMG 80020680 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 80750343 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) Manual
2450CMG 80890028 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 81000405 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CMG 81840032 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) Manual
2450CMG 82090129 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85170015 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 85170015 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CMG 87610002 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) Manual
2450RC 00040250 Abierto en aumento 198,9 °C (390 °F) máx. 176,7 °C (350 °F) mín.
2450RC 00820401 Abierto en aumento 171,1 °C (340 °F) 143,3 °C (290 °F)
2450RC 80430254 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 221,1 °C (430 °F)
2450RC 80920084 Cerrado en aumento 115,0 °C (239 °F) 130,0 °C (266 °F)
2450RC 80950211 Abierto en aumento 98,9 °C (210 °F) 65,6 °C (150 °F)
2450RC 81000459 Abierto en aumento 220,0 °C (428 °F) 192,2 °C (378 °F)
2450RC 81890031 Cerrado en aumento 57,2 °C (135 °F) 76,1 °C (169 °F)
2450RC 82000049 Abierto en aumento 230,0 °C (446 °F) 100,0 °C (212 °F)
2450RC 82150051 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 137,8 °C (280 °F)
2450RC 82330014 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) -33,0 °C (-22 °F)
2450RC 85990004 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 210,0 °C (392 °F)
2450RCH 80020677 Abierto en aumento 246,1 °C (475 °F) 220,0 °C (428 °F)
2450RCH 80030275 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 5,6 °C (42 °F)
2450RCH 80040487 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 232,2 °C (450 °F)
2450RCH 80750352 Abierto en aumento 116,7 °C (242 °F) 93,3 °C (200 °F)
2450RCH 80820902 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) 126,7 °C (260 °F)
2450RCH 80870469 Cerrado en aumento -8,3 °C (17 °F) 0,0 °C (32 °F)
2450RCH 81060075 Cerrado en aumento 47,8 °C (118 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450RCH 81380040 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 117,8 °C (244 °F)
2450RCH 82000050 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
2450RCH 86250002 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 128,9 °C (264 °F)
2450RCHG 8138051 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 121,1 °C (250 °F)
2450RCHG 8138052 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 65,6 °C (150 °F)
2455RC 01740113 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 93,3 °C (200 °F)
2455RC 02140006 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) 148,9 °C (300 °F)
2455RC 02180018 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) 191,7 °C (12 °F)
2455RC 80580153 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 37,8 °C (100 °F)
2455RC 80750269 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RC 80821003 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 184,4 °C (364 °F)
2455RC 81740207 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RC 82540068 Abierto en aumento 146,1 °C (295 °F) 115,6 °C (240 °F)
2455RC 84370028 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 90,0 °C (194 °F)
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    15
    Cuerpo cuadrado

    Alta temperatura
    Operan en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a 260 °C (32 °F a 500 °F).

    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de alta temperatura
    El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F).

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100U
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Calentadores flexibles
    Configuraciones de tipo plano, moldeado con forma, envuelto en espiral, compuesto y de alta temperatura. Vatios únicos, múltiples o variables. Versiones personalizadas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie C3400
    Aislamiento Kapton® o aislamiento para altas temperaturas Kapton ● Se usa donde se requiere la baja liberación de gases de los materiales o un perfil delgado ● Variedad de geometrías

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores
    Interruptores electromecánicos en una amplia gama de estilos: acción rápida, límite de carrera, manual y más. Las aplicaciones incluyen sellado, inalámbrico y para ubicaciones peligrosas.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Serie R300
    Inmersión en líquidos ● RTD ● Punta de la sonda cerrada de acero inoxidable ● Conector sobremoldeado

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie 112
    Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos adyacentes ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    5
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 465.7KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 307.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 702.3KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 156.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches Información del catálogo English 159.2KB