Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3004 00020025 Cerrado en aumento 126,7 °C (260 °F) mín. 132,2 °C (270 °F) máx.
3004 00040028 Abierto en aumento 128,3 °C (263 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3004 00050014 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3004 00120035 Abierto en aumento 40,0 °C (104 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3004 00190011 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 43,3 °C (110 °F)
3004 00310015 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 52,8 °C (127 °F)
3004 00500002 Abierto en aumento 90,0 °C (194 °F) 80,0 °C (176 °F)
3004 00600002 Abierto en aumento 97,8 °C (208 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3004 00830002 Abierto en aumento 57,8 °C (136 °F) 48,9 °C (120 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 3004
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Construcción de manga de metal con remaches/insertos

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0