Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3106 00030114 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 55,0 °C (131 °F)
3106 00040028 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) 23,9 °C (75 °F)
3106 00430071 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 65,6 °C (150 °F)
3106 01450007 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3106 02030004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 50,0 °C (122 °F)
3106 02810001 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3106U 00010049 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 37,8 °C (100 °F)
3106U 00060027 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 67,8 °C (154 °F)
3106U 00450126 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3106U 01820002 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
3156 00530006 Cerrado en aumento 101,7 °C (215 °F) 45,0 °C (113 °F)
3156 00010001 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 69,4 °C (157 °F)
3156 00090009 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 48,9 °C (120 °F)
3156 00200031 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3156 00230057 Cerrado en aumento 87,8 °C (190 °F) 104,4 °C (220 °F)
3156 00260031 Cerrado en aumento 73,9 °C (165 °F) 3,9 °C (7 °F)
3156U 00490004 Abierto en aumento 42,7 °C (109 °F) 3,3 °C (6 °F) máx. dif.
3156U 00960002 Cerrado en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3156U 01430001 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 37,8 °C (100 °F)
3600 065010001 No corresponde No corresponde No corresponde
  • PÁGINA
    81
    Cuerpo cuadrado

    Contactos de oro
    Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo.

    Cuerpo cuadrado

    Contactos de oro
    Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN1
    1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi

    Cuerpo cuadrado

    Detectores de calor
    Diseñados para la detección de calor/alarmas de humo en ambientes industriales, residenciales y comerciales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie LP
    3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Serie HM
    Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2CPS
    Tracción de cable de cabezal doble ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos de uso general
    Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN3
    1 inH2O a 6,5 inH2O ● SPDT NO, NC ● Detecta aire o fluidos compatibles ● Manométrico ● Vida útil: hasta 5 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 15 psi o 80 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie HP
    100 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de oro y plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1CPS
    Tracción de cable de cabezal simple ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie ME
    25 psi a 350 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 4.000 psi ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● fácil de configurar ● muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Serie GSS
    Montaje EN50041 y EN50047 ● Estándares globales ● Carcasa de plástico o metal ● UL, CSA, CE, SIL3 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie SX
    Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie GK
    Cuerpo de metal para puertas/jaulas grandes ● Característica de fricción única ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie LE
    3,5 psi a 150 psi ● configurado en fábrica y ajustable en campo ● contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● configurable ● opción de tecnología de diagnóstico inteligente ● muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Serie SM
    Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLE
    Montaje compatible con MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 a 22 mm/40 a 42 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 255RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RA
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450HRG
    Corriente baja ● Automático ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    3450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    2450RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450A
    Detección de calor ● Automático ● Terminales y casquete sellados con resina epoxi fenólica ● Abierto o cerrado al aumentar ● 3 A ● Contactos de aleación de oro ● 9,9 mm de alto ● UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 255RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    2450RCHG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● Calibrado ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RMG
    Corriente alta ● Manual ● Fenólico ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450CMG
    Bajo voltaje ● Manual ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

  • Ver próximos 31 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts Instrucciones de instalación English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS Instrucciones de instalación English 16.7KB