Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010HTB 25 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015HTB 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015HTB15 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN40 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN50 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030H20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030HTB 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030HTB25 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040A 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040A25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN30 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN40 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN50 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040H20 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
  • Ver próximos 26 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica