Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3100 00030605 Abierto en aumento 96,1 °C (205 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3100 00150030 Cerrado en aumento 2,8 °C (37 °F) 12,8 °C (55 °F)
3100 00500037 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 95,0 °C (203 °F)
3100 02600001 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 200,0 °C (392 °F)
3100 03810002 Abierto en aumento 81,7 °C (179 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3106 00030114 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 55,0 °C (131 °F)
3106 00040028 Cerrado en aumento 107,2 °C (225 °F) 23,9 °C (75 °F)
3106 00430071 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 65,6 °C (150 °F)
3106 01450007 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3106 02030004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 50,0 °C (122 °F)
3106 02810001 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3106U 00010049 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 37,8 °C (100 °F)
3106U 00060027 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 67,8 °C (154 °F)
3106U 00450126 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3106U 01820002 Abierto en aumento 15,6 °C (60 °F) 4,4 °C (40 °F)
3150 00010293 Abierto en aumento De 1,1 °C a 4,4 °C (2 °F a 8 °F) 4,4 °C (40 °F)
3150 00150041 Abierto en aumento 110,0 °C (230 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3150 00200526 Abierto en aumento 78,9 °C (174 °F) 67,8 °C (154 °F)
3150 00230082 Cerrado en aumento 5,6 °C (10 °F) máx. dif. 57,2 °C (135 °F)
3150 00260102 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 85,0 °C (185 °F)
3150 00500003 Cerrado en aumento De 1,1 °C a 4,4 °C (2 °F a 8 °F) 57,2 °C (135 °F)
3150 00770021 Cerrado en aumento 3,3 °C (6 °F) máx. dif. 60,0 °C (140 °F)
3150 00870006 Cerrado en aumento 3,3 °C (6 °F) máx. dif. 0,0 °C (32 °F)
3150 01500002 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3150U 00090182 Abierto en aumento 140,0 °C (284 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3156 00530006 Cerrado en aumento 101,7 °C (215 °F) 45,0 °C (113 °F)
3156 00010001 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 69,4 °C (157 °F)
3156 00090009 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) 48,9 °C (120 °F)
3156 00200031 Cerrado en aumento 54,4 °C (130 °F) 65,6 °C (150 °F)
3156 00230057 Cerrado en aumento 87,8 °C (190 °F) 104,4 °C (220 °F)
3156 00260031 Cerrado en aumento 73,9 °C (165 °F) 3,9 °C (7 °F)
3156U 00490004 Abierto en aumento 42,7 °C (109 °F) 3,3 °C (6 °F) máx. dif.
3156U 00960002 Cerrado en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3156U 01430001 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 37,8 °C (100 °F)
3800 00020025 Abierto en aumento 101,7 °C (215 °F) máx. 32,2 °C (90 °F) mín.
3800 00090069 Cerrado en aumento 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 45,0 °C (113 °F)
3800 00150005 Cerrado en aumento 35,0 °C (95 °F) 40,0 °C (104 °F)
3800 00230003 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 32,2 °C (90 °F)
3800 00390003 Abierto en aumento 115,0 °C (239 °F) 100,0 °C (212 °F)
3800 00450004 Abierto en aumento 205,0 °C (401 °F) 195,6 °C (384 °F)
3800 00470003 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 123,9 °C (255 °F)
3800 00490003 Cerrado en aumento 40,6 °C (105 °F) 57,2 °C (135 °F)
3800 00500001 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 50,0 °C (122 °F)
3800 00520001 Abierto en aumento 27,8 °C (82 °F) 21,1 °C (70 °F)
  • PÁGINA
    45
    Cuerpo cuadrado

    Sellado herméticamente
    La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal.

    Cuerpo cuadrado

    Sin sellado hermético
    La caja no está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 128
    Minisonda de vidrio afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para petróleo y gas
    Los sensores de presión Wing Union (Hammer Union) están diseñados para usar en aplicaciones de petróleo y gas demandantes.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100U
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Precisión
    Amplia gama de termostatos para usar en condiciones ambientales extremas y de alta gama. Versiones personalizadas disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    Acero inoxidable sellado herméticamente ● Sellado herméticamente conforme a MIL-S-8805, símbolo 5 ● Dos o cuatro circuitos SPDT ● 1 A, 5 A, 7 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    SD2440
    Fototransistores de luz infrarroja tipo píldora, miniatura ● Corriente de luz mín. de 0,5 mA ● Respuesta angular 48° ● Tiempo de aumento/descenso típico de 15 μs ● Orificio de 0,062 in

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    SE2460
    Emisores de luz infrarroja de GaAs tipo píldora miniatura ● Ángulo del haz 18° ● Longitud de onda de salida de 935 nm ● Orificio de 0,062 in

    Cuerpo cuadrado

    Serie 111
    Microesfera de vidrio pequeña, sellada herméticamente, hilos axiales ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Botoneras
    Los pulsadores, disponibles con o sin luz, mejoran la operación manual, cuentan con opciones de montaje por sujeción y una variedad de terminaciones, botones, tamaños y funciones.

    Cuerpo cuadrado

    SD2410
    Detectores de luz infrarroja tipo píldora miniatura ● Orificio de 0,062 in ● Corriente de luz mín. de 1,0 mA ● Respuesta angular 48° ● Encapsulado de metal

    Cuerpo cuadrado

    SE2470
    Emisores de luz infrarroja de AlGaAs tipo píldora miniatura ● Ángulo del haz 18° ● Longitud de onda de salida de 880 nm ● Orificio de 0,062 in

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3200
    Certificación de la NASA ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 129
    Sonda de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie HM
    Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Puerta de salida principal/junto al ala
    Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

    Cuerpo cuadrado

    SD2420
    Detectores de luz infrarroja tipo píldora miniatura ● Fotodiodo de silicio Serie PN ● Corriente de luz mín. de 7 μA ● Respuesta angular 48° ● Encapsulado de metal

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 115
    Microesferas afines y verificadas por EI en el montaje del cabezal ● -60 °C a 300 °C (-76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 126
    Microesfera de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Termostatos/interruptores térmicos
    Interrumpen el contacto eléctrico cuando se alcanza una temperatura especificada. Versiones comerciales, para ambientes extremos y militares/aeroespaciales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3150
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo

    Cuerpo cuadrado

    Serie 135
    Chip encapsulado en vidrio, tipo DO-35 ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 43
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,13 % ● Diseño de diafragma doble ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 300 FW
    Sensor de proximidad ECKO de dos piezas ● Superficie de detección protegida ● Normalmente abierto/cerrado, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Serie HS
    1 A CA (UL y CSA) ● Hasta 25 A ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm ● Listados MIL-PRF-8805, UL y CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie 112
    Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos adyacentes ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de monitoreo de salud integral (IHM)
    Diseñados para cumplir los requisitos de mayor iluminación indirecta, interferencia electromagnética y vibración de las aeronaves modernas.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de proximidad Serie IHM
    Proximidad de grado aeroespacial con capacidad de diagnóstico opcional: monitoreo integral del estado (Integral Health Monitoring, IHM) ● Sellado herméticamente ● Planteamiento de plataforma

    Cuerpo cuadrado

    Serie HR
    Acero inoxidable sellado herméticamente ● Sellado herméticamente conforme a MIL-S-8805, símbolo 5 ● SPNO, DPDT ● 5 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3000
    Encapsulado personalizado ● Sellado herméticamente ● Tolerancias limitadas ● Diferenciales limitados ● Longitud personalizada de la sonda ● Construcción reforzada o conector hermético

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3004
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Construcción de manga de metal con remaches/insertos

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3800
    Sellado herméticamente ● Se usan en aplicaciones de uso intensivo en las que no se necesitan dispositivos militares

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3001
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    7
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 707.9KB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Hoja de datos English 717.5KB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 124.7KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 215.3KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 156.7KB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 252.7KB