Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3001 00140546 Cerrado en aumento 28,9 °C (75 °F) 30,0 °C (86 °F)
3001 00220108 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 00470026 Abierto en aumento 50,0 °C (122 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01060004 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 61,7 °C (143 °F)
3001 01400027 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 65,0 °C (149 °F)
3001 01590002 Cerrado en aumento 52,8 °C (127 °F) 60,0 °C (140 °F)
3001 01840001 Abierto en aumento 26,7 °C (80 °F) 18,3 °C (65 °F)
3001U 00240201 Cerrado en aumento -12,2 °C (10 °F) -7,2 °C (19 °F)
3001U 00340137 Abierto en aumento 35,0 °C (95 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3001U 00780059 Cerrado en aumento 65,0 °C (149 °F) 50,0 °C (122 °F)
3004 00020025 Cerrado en aumento 126,7 °C (260 °F) mín. 132,2 °C (270 °F) máx.
3004 00040028 Abierto en aumento 128,3 °C (263 °F) 6,7 °C (12 °F) máx. dif.
3004 00050014 Abierto en aumento 71,1 °C (160 °F) 60,0 °C (140 °F)
3004 00120035 Abierto en aumento 40,0 °C (104 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3004 00190011 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 43,3 °C (110 °F)
3004 00310015 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 52,8 °C (127 °F)
3004 00500002 Abierto en aumento 90,0 °C (194 °F) 80,0 °C (176 °F)
3004 00600002 Abierto en aumento 97,8 °C (208 °F) 5,6 °C (10 °F) máx. dif.
3004 00830002 Abierto en aumento 57,8 °C (136 °F) 48,9 °C (120 °F)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Sin sellado hermético
    La caja no está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3004
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Construcción de manga de metal con remaches/insertos

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3001
    Sin sellado hermético ● Perfil bajo ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0