Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-P663-01 250 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P663-02 500 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P664-01 1000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-01 2000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-02 5000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P665-03 10 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-01 20 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-02 30 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-P666-03 50 000 N Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 151
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 5 N a 50K N ● Precisión de escala completa de ±0,03 % ● Caja de acero de aleación

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet Hoja de datos English 348.8KB