Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162162==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    30
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Precision/Technical Grade Pressure Transducers: Modelo Super TJE
    Los sensores de presión Super TJE de ultraprecisión pueden resistir temperaturas muy altas y cumplir con requisitos de medición de alta presión.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de T&M
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores y sensores de presión
    Soluciones completas de medición de presión de uso intensivo o para montaje en placa; fáciles de configurar con una amplia variedad de puertos, conectores, salidas y rangos de presión.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de uso intensivo
    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para procesos generales
    Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de presión para montar en placa
    Línea completa de sensores de grado industrial: diseño de aislamiento de medios, múltiples puertos y salidas, configuraciones eléctricas, rangos de 0 psi a 250 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para chasis de vehículos
    La velocidad, presión, posición y temperatura son medidas fundamentales y cruciales en el chasis de un vehículo. Los sensores e interruptores de Honeywell S&C manejan esto y mucho más con gran eficiencia.

    Cuerpo cuadrado

    Básico serie NBP
    Sin compensar ● Presión baja ● Absoluta, manométrica ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Básicos serie TBP
    Compensado ● Presión baja ● Manométrico ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 % de FSS BFSL ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Refrigeración
    Sensores e interruptores para refrigeración industrial.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para motor de vehículo
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo. Estos productos proporcionan costo operativo, margen de falla inferior, detección precisa y repetible, y soporte de ingeniería optimizado.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z de rango medio
    Transductores de presión diferencial, rango medio, húmedo/húmedo ● 50 psid a 750 psid ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Serie MicroPressure MPR
    Calibrado, compensado ● Compacto ● Alta precisión ● TEB de hasta ±1,5 %FSS ● Presión baja ● Absoluta o manométrica ● Salida digital ● SMT (tecnología de montaje en superficie) sin hilos

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para transmisión de motor
    En aplicaciones exigentes de control de transmisión, los sensores, interruptores y controles de Honeywell tienen una mejor capacidad de predicción, funcionamiento más suave y mayor calidad, confiabilidad y vida de servicio que la competencia.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general, sanitaria y para alimentos y bebidas
    Las válvulas de presión sanitarias y de alimentos y bebidas están fabricadas para el control en ambientes sanitarios. Suelen construirse con acero inoxidable para aplicaciones de alta pureza.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para cargador frontal
    Los sensores, interruptores y controles de Honeywell S&C pueden encontrarse en aplicaciones para cargador frontal. Se usan como controles de operador/manejo, guías de automatización, seguidores de activos, y proporcionan seguridad y confort.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para diálisis
    Honeywell fabrica muchos sensores que pueden usarse en máquinas de hemodiálisis. Proporcionan detección de presencia/ausencia y medición de temperatura y presión/flujo.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para climatización
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para ventilador
    Honeywell fabrica muchos productos que se usan en ventiladores. Están diseñados para ayudar a controlar la presión, el flujo de aire, la temperatura y la humedad.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de los posicionadores y actuadores
    Los actuadores de válvula son mecanismos neumáticos o electrónicos que se usan en sistemas de control de proceso para abrir o cerrar válvulas de forma automática. Los actuadores de válvula pueden usarse con válvulas lineales o rotacionales.

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink