Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
PX3AF1BH010BSAAX 0 bar a 10 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0 bar a 20 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0 bar a 30 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0 bar a 40 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0 psi a 100 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0 psi a 150 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0 psi a 200 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0 psi a 300 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0 psi a 300 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0 psi a 500 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH500PSCHX 0 psi a 500 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH667PSAAX 0 psi a 667 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BH667PSCHX 0 psi a 667 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BS010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AF1BS300PSCHX 0 psi a 300 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BH010BSAAX 0 bar a 10 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BH016BSCHX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BH025BSAAX 0 bar a 25 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BH046BSAAX 0 bar a 46 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BS016BACHX 0 bar a 16 bar Absoluto G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AG1BS016BSCHX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH008BSAAX 0 bar a 8 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH010BSAAX 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH100PSAAX 0 psi a 100 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH150PSAAX 0 psi a 150 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH200PSAAX 0 psi a 200 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BH667PSAAX 0 psi a 667 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS010BACHX 0 bar a 10 bar Absoluto 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS025BSCHX 0 bar a 25 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS035BSCHX 0 bar a 35 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS040BSCHX 0 bar a 40 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN1BS046BSCHX 0 bar a 46 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN2BS016BACHX 0 bar a 16 bar Absoluto 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN2BS100PAAAX 0 psi a 100 psi Absoluto 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3AN2BS250PAAAX 0 psi a 250 psi Absoluto 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
PX3EG1BS016BSCHX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 A-G (ISO 1179-3) Cable PVC, 3,0 m [9,8 ft]
PX3EN2BH008BSCHX 0 bar a 8 bar Calibre sellado 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Cable PVC, 1,0 m [3,2 ft]
PX3EN2BH010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1) Cable PVC, 1,0 m [3,2 ft]
PX3FF1BH030BSCHX 0 bar a 30 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Cable PVC, 2,0 m [6,6 ft]
PX3FF1BS030BSCHX 0 bar a 30 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Cable PVC, 2,0 m [6,6 ft]
PX3NF1BH030BSCHX 0 bar a 30 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Cable, XLPE, 2,0 m [6,6 ft]
PX3NF1BH050BSCHX 0 bar a 50 bar Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Cable, XLPE, 2,0 m [6,6 ft]
  • PÁGINA
    6
    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Refrigeración
    Sensores e interruptores para refrigeración industrial.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    24
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos Inglés 2.2MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación Inglés 1.8MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 729.3KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 744.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 794.6KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 647.8KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 473.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 582.4KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 762.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 675.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp Modelo CAD Inglés 822.2KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance Información técnica Inglés 35.7KB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Información técnica Inglés 285KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance Información técnica Inglés 38.4KB