Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162135==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Presión o fuerza de operación  Voltaje de alimentación
TBFLPNS001BGUCV 0 bar a 1 bar -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS015PGUCV 0 psi a 15 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS030PGUCV 0 psi a 30 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS060PGUCV 0 psi a 60 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS100PGUCV 0 psi a 100 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS150PGUCV 0 psi a 150 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Básico serie TBF
    rangos de presión y fuerza en psi, bar, kPa ● No amplificado, compensado ● salida en mV ● Tamaño extremadamente pequeño