Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Presión o fuerza de operación  Función de transferencia  Voltaje de alimentación
FSAGPDXX001RCAB5 Analógica 0 lb a 1 lb 5 % a 95 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPDXX005LCSB5 SPI digital 0 N a 5 N 5 % a 95 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPDXX010WCAA5 Analógica 0 N a 10 N 10 % a 90 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPDXX1.5LC5B5 I2C digital, dirección 0x58: 0 lb a 1,5 lb 5 % a 95 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPNXX001RC4C5 I2C digital, dirección 0x58: 0 lb a 1 lb 20 % a 80 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPNXX003LCAC5 Analógica 0 lb a 3 lb 20 % a 80 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
FSAGPNXX010WC2C3 I2C digital, dirección 0x58: 0 N a 10 N 20 % a 80 % 3,0 V CC mín., 3,3 V CC típico, 3,6 V CC máx.
FSAGPNXX1.5LCAC5 Analógica 0 lb a 1,5 lb 20 % a 80 % 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FSA
    Rangos de fuerza en N, lb, g y kg ● Amplificado, compensado ● Salida analógica o digital (I2C o SPI)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Hoja de datos English 428.4KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Instrucciones de instalación English 297KB
    pdf FSA Series, Analog CAD Model.stp Modelo CAD English 1.4MB
    pdf FSA Series, Digital CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified Nota sobre aplicaciones English 68.2KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors Información técnica English 186.8KB