Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Punto de operación  Tipo de encapsulado
SM351RT 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
SM353RT 6 G mín., 14 G típ., 20 G máx. SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete
SM451R 3 G mín., 7 G típ., 11 G máx. Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
SM453R 6 G mín., 14 G típ., 20 G máx. Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Serie Standard Power
    Magnetorresistivo omnipolar ● SOT-23, estilo TO-92 plano ● 7 G típ., 11 G máx. (SM351RT, SM451R); 14 G típ., 20 G máx. (SM353RT, SM453R) ● 3 a 24 V CC

    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM700
    Compensado ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N670X
    Ultracompactos ● Rango de lectura ampliado ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Orientadores LED y láser ● Resiste temperaturas extremas ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    TruStability™ Serie DPR
    Compensado ● TEB de hasta ±1,25 % FSS ● Presión ultrabaja (diferencial, manométrica) ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie HSC
    Compensado ● TEB de ±1 % FSS a ±3 % FSS ● Ultrabaja (diferencial, manométrica), baja (absoluta, diferencial, manométrica) ● Salida digital o analógica ● DIP, SIP, SMT

    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie SSC
    Compensado ● TEB de ±2 % FSS a ±4 % FSS ● Ultrabaja (diferencial, manométrica), baja (absoluta, diferencial, manométrica) ● Salida digital o analógica ● DIP, SIP, SMT

    Cuerpo cuadrado

    Serie TARS
    IMU de alto rendimiento ● -245 °/s a +245 °/s ● 6 grados de libertad ● 5 V y 9 V a 36 V ● Factor de forma pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1 psi a 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000 psi a 60000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Acero inoxidable 15-5 PH, material impregnado

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet Hoja de datos Inglés 614KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Instrucciones de instalación Inglés 582.5KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Nota sobre aplicaciones Inglés 374.7KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink