Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162093==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Punto de operación
SS461A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 85 G máx. (25 °C)
SS461A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 85 G máx. (25 °C)
SS461A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 85 G máx. (25 °C)
SS461A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 85 G máx. (25 °C)
SS461A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 85 G máx. (25 °C)
SS461A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja 85 G máx. (25 °C)
SS466A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja 180 G máx. (25 °C)
SS466A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja 180 G máx. (25 °C)
SS561AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 85 G máx. (25 °C)
SS566AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 180 G máx. (25 °C)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.3MB